Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Verzija: A, DN 20

003Z0551

MTCV DN 20, NL, Verzija A, višenamjenski termostatski cirkulacijski ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]100 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija dezinfekcijeNe
Kvs vrijednosti [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN20
Materijal tijela ventilaRg5
Nazivni tlakPN 10
OpisMTCV DN 20, NL, Verzija A, višenamjenski termostatski cirkulacijski ventil
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]65 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]45 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaBalansiranje tople vode
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]100 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [°C]50 °C
VerzijaA
Vrsta odobrenjaKIWA
Vrsta proizvodaMTCV
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp ½

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.608 Kilogram
Neto težina0.608 Kilogram
Volumen0.535 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421547250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm