MTCV, Verzija: O, DN 15
003Z0514
MTCV DN 15, Verzija 0, višenamjenski termostatski cirkulacijski ventil
003Z0514
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 100 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija dezinfekcije | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN15 Rg5 |
| Materijal tijela ventila | Rg5 |
| Nazivni tlak | PN 10 |
| Opis | MTCV DN 15, Verzija 0, višenamjenski termostatski cirkulacijski ventil |
| Product line | 28 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 35 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Balansiranje tople vode |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvorničko podešenje [°C] | 50 °C |
| Verzija | O |
| Vrsta odobrenja | N/A |
| Vrsta proizvoda | MTCV |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj ISO 7/1Rp ½ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.578 Kilogram |
| Neto težina | 0.552 Kilogram |
| Volumen | 0.566 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |