Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Vanjski navoj

003Z7702

CDT DN 50, unutarnji navoj, zaporni ventil
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Partnerski ventili

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 50
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisCDT DN 50, unutarnji navoj, zaporni ventil
Karakteristike
Vrijednost
Položaj ugradnjeCijev polaznog voda
Product line28
Skala za postavkeNe
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Vrsta proizvodaCDT
Vrste spojaVanjski navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.945 Kilogram
Neto težina1.945 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608