CDT, DN 32, Unutarnji navoj
003Z7694
CDT DN 32, unutarnji navoj, zaporni ventil
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Partnerski ventili
003Z7694
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | CDT DN 32, unutarnji navoj, zaporni ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
| Product line | 28 |
| Skala za postavke | Ne |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Vrsta proizvoda | CDT |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.336 Kilogram |
| Neto težina | 1.336 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |