ASV-M, DN 40, Vanjski navoj
003L7700
ASV-M DN 40, vanjski navoj, zaporni ventil
003L7700
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 40 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | ASV-M 40; Kvs=10; G 1 3/4 A"; |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | ASV-M DN 40, vanjski navoj, zaporni ventil |
| Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Skala za postavke | Ne |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | ASV-M |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.49 Kilogram |
| Neto težina | 1.49 Kilogram |
| Volumen | 8.258 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |