ASV-M, DN 32, Unutarnji navoj
003L7694
ASV-M DN 32, unutarnji navoj, zaporni ventil
003L7694
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | ASV-M 32; Kvs=6,3; Rp 1 1/4"; |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | ASV-M DN 32, unutarnji navoj, zaporni ventil |
| Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c |
| SCIP dossier product name | ASV-M 32 INTERNAL TEREAD |
| Skala za postavke | Ne |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | ASV-M |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.324 Kilogram |
| Neto težina | 1.075 Kilogram |
| Volumen | 8.172 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |