Danfoss logo
ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 15, Vanjski navoj

003L7646

ASV-I DN 15, vanjski navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 15 EXTERNAL THREAD
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisASV-I DN 15, vanjski navoj, ventil za podešavanje
Položaj ugradnjeCijev polaznog voda
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaASV-I
Vrste spojaVanjski navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.348 Kilogram
Neto težina0.343 Kilogram
Volumen1.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421527962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm