Danfoss logo
ASV-I 003L7641

ASV-I, DN 15, Unutarnji navoj

003L7641

ASV-I DN 15, unutarnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Article compression class (EF020007)PN 16
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Flange compression class (EF020149)PN 16
Funkcija ispustaNe
Housing material (EF001596)Brass
Kvs value (EF022466)160.00
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 15 INTERNAL THREAD
Material quality (EF001257)Other
Materijal tijela ventilaMjed
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nazivni tlakPN 16
Nominal diameter (EF023191)DN 15
Ograničenje protokaDa
OpisASV-I DN 15, unutarnji navoj, ventil za podešavanje
Položaj ugradnjeCijev polaznog voda
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Thermostatic (EF020105)FALSE
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaASV-I
Vrste spojaUnutarnji navoj
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)TRUE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring nipples (EF022471)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.348 Kilogram
Neto težina0.33 Kilogram
Volumen1.788 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421527917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm