Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 40, Unutarnji navoj

003Z7012

ASV-D valve DN 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 40
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kvs vrijednosti [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN40
Materijal tijela ventilaCW 617N
OpisASV-D valve DN 40
Product line28
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U skladu s direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaASV-D
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.66 Kilogram
Neto težina1.66 Kilogram
Volumen2.213 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424617936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm