ASV-D, DN 15, Unutarnji navoj
003Z7008
ASV-D valve DN 15
003Z7008
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN15 |
| Materijal tijela ventila | CW 617N |
| Opis | ASV-D valve DN 15 |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U skladu s direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | ASV-D |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.648 Kilogram |
| Neto težina | 0.59 Kilogram |
| Volumen | 1.396 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |