Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Unutarnji navoj

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]10 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija ispustaNeobavezno putem dodatne opreme
Kvs vrijednosti [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Nazivni tlakPN 20
Ograničenje protokaDa
OpisASV-BD, DN 20, Internal thread
Položaj ugradnjeCijev polaznog voda
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
U skladu s direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaASV-BD PURE
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.88 Kilogram
Neto težina0.876 Kilogram
Volumen2.235 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk