ASV-BD PURE, DN 15, Unutarnji navoj
003Z4941
ASV-BD, DN 15, Internal thread
003Z4941
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija ispusta | Neobavezno putem dodatne opreme |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN15 G½" |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | ASV-BD, DN 15, Internal thread |
| Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| U skladu s direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | ASV-BD PURE |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.818 Kilogram |
| Neto težina | 0.806 Kilogram |
| Volumen | 2.189 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508756 |
| Proposition 65 | No significant risk |