ASV-BD, DN 32, Unutarnji navoj
003Z4044
ASV-BD DN 32, unutarnji navoj, zaporni ventil
003Z4044
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Neobavezno putem dodatne opreme |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | ASV-BD 32, UN G1 1/4", 2 mj.spojnice |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | ASV-BD DN 32, unutarnji navoj, zaporni ventil |
| Položaj ugradnje | Cijev polaznog voda |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP dossier product name | "ASV-BD" |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | ASV-BD |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.78 Kilogram |
| Neto težina | 1.776 Kilogram |
| Volumen | 3.375 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |