Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD, DN 20, Unutarnji navoj

003Z4042

ASV-BD DN 20, unutarnji navoj, zaporni ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]10 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaNeobavezno putem dodatne opreme
Kvs vrijednosti [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD 20, UN G3/4"", 2 mj.spojnice
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Nazivni tlakPN 20
Ograničenje protokaDa
OpisASV-BD DN 20, unutarnji navoj, zaporni ventil
Položaj ugradnjeCijev polaznog voda
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name"ASV-BD"
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaASV-BD
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.88 Kilogram
Neto težina0.876 Kilogram
Volumen2.235 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420114644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm