Danfoss logo
ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Unutarnji navoj, Sa izolacijom

003Z5605

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, unutarnji navoj, s izolacijom, automatski balans ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]250 KPa
Dimenzija ventilaDN 40
Duljina impulsne cijevi [m]1.5 m
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
IzolacijaSa izolacijom
Kvs vrijednosti [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN40 5-25 kPa
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
OpisASV-PV DN 40, 5-25 kPa, unutarnji navoj, s izolacijom, automatski balans ventil
Položaj ugradnjeCijev povratnog voda
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Max.]25 KPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Min.]5 KPa
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [kPa]10 KPa
Vrsta proizvodaASV-PV 4G
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.653 Kilogram
Neto težina3.357 Kilogram
Volumen9.239 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104081649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm