ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Unutarnji navoj, Sa izolacijom
003Z5603
ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, unutarnji navoj, s izolacijom, automatski balans ventil
003Z5603
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| Duljina impulsne cijevi [m] | 1.5 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izolacija | Sa izolacijom |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN25 5-25 kPa |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, unutarnji navoj, s izolacijom, automatski balans ventil |
| Položaj ugradnje | Cijev povratnog voda |
| Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Max.] | 25 KPa |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Min.] | 5 KPa |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Skupina proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvorničko podešenje [kPa] | 10 KPa |
| Vrsta proizvoda | ASV-PV 4G |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.448 Kilogram |
| Neto težina | 1.093 Kilogram |
| Volumen | 3.398 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |