Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 20, 20 kPa - 60 kPa, Vanjski navoj, Bez izolacije

003Z5552

ASV-PV DN 20, 20-60 kPa, vanjski navoj, bez izolacije, automatski balans ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]250 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
Duljina impulsne cijevi [m]1.5 m
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
IzolacijaBez izolacije
Kvs vrijednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN20 20-60 kPa Ext.Thr. w.o.Insul
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
OpisASV-PV DN 20, 20-60 kPa, vanjski navoj, bez izolacije, automatski balans ventil
Položaj ugradnjeCijev povratnog voda
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Max.]60 KPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Min.]20 KPa
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [kPa]30 KPa
Vrsta proizvodaASV-PV 4G
Vrste spojaVanjski navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.085 Kilogram
Neto težina1.07 Kilogram
Volumen2.372 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104086286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm