Danfoss logo
ASV-PV 003Z5545

ASV-PV 4G, DN 32, 20 kPa - 60 kPa, Unutarnji navoj, Bez izolacije

003Z5544

ASV-PV DN 32, 20-60 kPa, unutarnji navoj, bez izolacije, automatski balans ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]250 KPa
Dimenzija ventilaDN 32
Duljina impulsne cijevi [m]1.5 m
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
IzolacijaBez izolacije
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionASV-PV 32 4th 0,2-0,6 bar bez izol.
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
OpisASV-PV DN 32, 20-60 kPa, unutarnji navoj, bez izolacije, automatski balans ventil
Položaj ugradnjeCijev povratnog voda
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Max.]60 KPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Min.]20 KPa
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.dfc8ae26-1449-4f52-8669-a0e6685f7690
SCIP dossier product nameASV-PV DN32 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul
Skupina proizvodaAutomatsko balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [kPa]30 KPa
Vrsta proizvodaASV-PV 4G
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.928 Kilogram
Neto težina2.691 Kilogram
Volumen6.079 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104083537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm