Danfoss logo
087N9518MP

UK kontrolna pakiranja

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Control packs

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
2 Težina sekundar. akum. kg0.022
Bekötési központWC4B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka1 g
Helyiségtermosztát típusaTPOneM + TPOneRF
Idővezérlés típusaBez vremenskog programatora
Kol. baterija1
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Napon sekundarne baterije23 g
Karakteristike
Vrijednost
OpisUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Područje primjene WEEE-aYes
Product line03
Sadrži baterijeYes
sekundar. baterija Broj baterije1.5 V
Skupina proizvodaUK kontrolna pakiranja
Težina baterije2
Težina po akumulatoru, sekundarAlkaline AA
Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg0.044
VevőegységekRX1-S
Vrsta ili naziv baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta proizvodaOstala pakiranja

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.95 Kilogram
Neto težina2.95 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075