UK kontrolna pakiranja
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Control packs
087N8500LD
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.003 |
| 2 Težina sekundar. akum. kg | 0.023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 3 g |
| Helyiségtermosztát típusa | RET2000BRF |
| Idővezérlés típusa | FP715 |
| Kol. baterija | 1 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.003 |
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Medij | N |
| Napon sekundarne baterije | 23 g |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| sekundar. baterija Broj baterije | 1.5 V |
| Skupina proizvoda | UK kontrolna pakiranja |
| Težina baterije | 2 |
| Težina po akumulatoru, sekundar | Alkaline AA |
| Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg | 0.046 |
| Vevőegységek | RX1S |
| Vrsta ili naziv baterije | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Vrsta proizvoda | Ostala pakiranja |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.752 Kilogram |
| Neto težina | 0.752 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |