UK kontrolna pakiranja
087N6520ND
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB
087N6520ND
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.044 kg |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Helyiségtermosztát típusa | 2 x TPOneB |
| Idővezérlés típusa | Bez vremenskog programatora |
| Kol. baterija | 2 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.022 kg |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22-WB |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | UK kontrolna pakiranja |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| TRV | ARV22 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta proizvoda | Ostala pakiranja |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.069 Kilogram |
| Neto težina | 2.778 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 7.993 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424214 |