UK kontrolna pakiranja
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Control packs
087N6520H4
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.006 |
| 2 Težina sekundar. akum. kg | 0.023 |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 3 g |
| Helyiségtermosztát típusa | TP5000 |
| Idővezérlés típusa | Bez vremenskog programatora |
| Kol. baterija | 2 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.003 |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Motoros szelep | 2 x HP22 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon sekundarne baterije | 23 g |
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| sekundar. baterija Broj baterije | 1.5 V |
| Skupina proizvoda | UK kontrolna pakiranja |
| Težina baterije | 4 |
| Težina po akumulatoru, sekundar | Alkaline AA |
| Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg | 0.092 |
| Vrsta ili naziv baterije | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Vrsta proizvoda | Ostala pakiranja |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.742 Kilogram |
| Neto težina | 2.389 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |