UK kontrolna pakiranja
087N6315
FP720-HS3-ATC-RMT-WB
087N6315
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.001 |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 1 g |
| Helyiségtermosztát típusa | RMT230 |
| Hengeres termosztát | ATC |
| Idővezérlés típusa | FP720 |
| Kol. baterija | 1 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RMT-WB |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Motoros szelep | HS3 |
| Opis | FP720-HS3-ATC-RMT-WB |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | UK kontrolna pakiranja |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta ili naziv baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta proizvoda | Ostala pakiranja |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.218 Kilogram |
| Neto težina | 2.071 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 7.605 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436051 |