UK kontrolna pakiranja
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Control packs
087N6304
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.001 |
| 2 Težina sekundar. akum. kg | 0.022 |
| Bekötési központ | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 1 g |
| Helyiségtermosztát típusa | RET2001RF |
| Hengeres termosztát | ATC |
| Idővezérlés típusa | FP720 |
| Kol. baterija | 1 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Motoros szelep | HS3 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon sekundarne baterije | 23 g |
| Opis | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| sekundar. baterija Broj baterije | 1.5 V |
| Skupina proizvoda | UK kontrolna pakiranja |
| Težina baterije | 2 |
| Težina po akumulatoru, sekundar | Alkaline AA |
| Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg | 0.044 |
| Vevőegységek | RX1-S |
| Vrsta ili naziv baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta proizvoda | Ostala pakiranja |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.3 Kilogram |
| Neto težina | 2.3 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |