Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za ventilaciju sa povratom topline
089F0263
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | connection bracket |
| Opis | Wall Bracket. |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Širina [mm] | 530.00 mm |
| Skupina proizvoda | Dodatna oprema i rezervni dijelovi za ventilaciju |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba | w1, w2 |
| Vrsta proizvoda | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.52 Kilogram |
| Neto težina | 0.52 Kilogram |
| Volumen | 2.705 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |