DANFOSS CCM Module
089F0257
Bežični, Z-wave
089F0257
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bežični prijenos [m] [Max.] | 30 m |
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 26 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Opis | DANFOSS CCM Module |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Širina [mm] | 80.00 mm |
| Skupina proizvoda | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Standard bežične komunikacije | Z-wave |
| Sučelja | Bežični |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotreba | w1, w2, a2, a3 |
| Visina [mm] | 80 mm |
| Vrsta napona priključka | mrežno napajanje |
| Vrsta proizvoda | Controls for Danfoss Air units |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.092 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
| Volumen | 0.381 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |