Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XBDW22H-1, Broj ploča: 48

004H4439

16 bar, Legura za lemljenje: CoResist

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča48
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm18 mm
Duljina priključka 2, mm18 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]18 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]18 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCoResist
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_D
Materijal ploče1.4571
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeKIWAPEDSVGWWRAS
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]329.0 mm
Plate material no.1.4571
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaDIN ISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]376 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vodoravno središnje okno [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXBDW22H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.4 Kilogram
Neto težina9.21 Kilogram
Volumen7.465 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425137068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm