Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XBDW22H-1, Broj ploča: 30

004H4370

16 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča30
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]18 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]18 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Materijal ploče1.4571
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePEDSVGWWRAS
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]329.0 mm
Plate material no.1.4571
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]376 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vodoravno središnje okno [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXBDW22H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.696 Kilogram
Neto težina6.15 Kilogram
Volumen10.793 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425136108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm