Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB71H-1, Broj ploča: 180

079G1015

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča180
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm0 mm
Duljina priključka 2, mm0 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]0 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB71H-1-180_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-180_2Cu_25_S1_2DN100_S
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]816.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]372 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]1149 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 1DN100
Veličina priključka 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vodoravno središnje okno [mm]205 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1FLANGE
Vrsta priključka 2FLANGE
Vrsta proizvodaXB71H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina285 Kilogram
Neto težina229.52 Kilogram
Volumen700.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425145933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm