Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB66H-1, Broj ploča: 180

079B0985

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča180
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm40 mm
Duljina priključka 2, mm40 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]40 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]40 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]583.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]296 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]706 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 12 1/2
Veličina priključka 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vodoravno središnje okno [mm]180 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB66H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina111 Kilogram
Neto težina95.72 Kilogram
Volumen259.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm