Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB66L-1, Broj ploča: 80
079B0965
16 bar, Legura za lemljenje: Bakar
079B0965
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 80 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina priključka 1, mm | 40 mm |
| Duljina priključka 2, mm | 40 mm |
| Duljina spoja na strani 1 [mm] | 40 mm |
| Duljina spoja na strani 2 [mm] | 40 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | XB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB |
| Material Description (Short Te | XB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | PED |
| Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 583.0 mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | ISO 228/1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 296 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 706 mm |
| Uzorak ploče | L |
| Veličina priključka 1 | 2 1/2 |
| Veličina priključka 2 | 2 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 180 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.479 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.479 L |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta priključka 1 | G |
| Vrsta priključka 2 | G |
| Vrsta proizvoda | XB66L-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 80.73 Kilogram |
| Neto težina | 56 Kilogram |
| Volumen | 261.6 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425139130 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |