Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB59M-1, Broj ploča: 140

004B1940

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča140
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm50 mm
Duljina priključka 2, mm50 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]52 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]52 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB59M-1-140_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-140_2Cu_25_S1_2G2_SB
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]519.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]186 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]613 mm
Uzorak pločeM
Veličina priključka 12
Veličina priključka 22
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vodoravno središnje okno [mm]92 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB59M-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina56.6 Kilogram
Neto težina44.1 Kilogram
Volumen123.975 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104032474
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm