Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB52M-2, Broj ploča: 112

079G1798

25 bar, Legura za lemljenje: CoResist

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča112
Broj prolaza2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm50 mm
Duljina priključka 2, mm50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCoResist
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]257 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]467 mm
Uzorak pločeM
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vodoravno središnje okno [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaXB52M-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina43.63 Kilogram
Neto težina37.94 Kilogram
Volumen144 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm