Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB52M-2, Broj ploča: 60

004H4553

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča60
Broj prolaza2
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]50 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]379.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaDIN ISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]466 mm
Uzorak pločeM
Veličina priključka 12
Veličina priključka 22
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vodoravno središnje okno [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1LPM Connection
Vrsta priključka 2LPM Connection
Vrsta proizvodaXB52M-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina27.169 Kilogram
Neto težina23.9 Kilogram
Volumen55.148 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425114380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm