Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB52M-1, Broj ploča: 120

004H4532

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča120
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm50 mm
Duljina priključka 2, mm50 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]50 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB52M-1-120
Material Description (Short TeXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]379.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]466 mm
Uzorak pločeM
Veličina priključka 12
Veličina priključka 22
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vodoravno središnje okno [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB52M-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina43.5 Kilogram
Neto težina40.1 Kilogram
Volumen115.995 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425113895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm