Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB37L-1, Broj ploča: 16

004H4760

16 bar, Legura za lemljenje: CoResist

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča16
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCoResist
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]479.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]525 mm
Uzorak pločeL
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vodoravno središnje okno [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB37L-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.16 Kilogram
Neto težina4.702 Kilogram
Volumen9.746 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm