Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB37L-1, Broj ploča: 36
004H4672
16 bar, Legura za lemljenje: Nehrđajući čelik
004H4672
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 36 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina spoja na strani 1 [mm] | 20 mm |
| Duljina spoja na strani 2 [mm] | 20 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | I |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Nehrđajući čelik |
| Material Description | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | PED |
| Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 479.0 mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -196 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | ISO 228/1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 119 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 525 mm |
| Uzorak ploče | L |
| Veličina priključka 1 | 1 |
| Veličina priključka 2 | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 72 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.115 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.115 L |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta priključka 1 | G |
| Vrsta priključka 2 | G |
| Vrsta proizvoda | XB37L-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.84 Kilogram |
| Neto težina | 7.642 Kilogram |
| Volumen | 10.982 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |