Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB37M-1, Broj ploča: 26

004H4655

16 bar, Legura za lemljenje: Nehrđajući čelik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča26
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm20 mm
Duljina priključka 2, mm20 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeNehrđajući čelik
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]479.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]525 mm
Uzorak pločeM
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vodoravno središnje okno [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB37M-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.383 Kilogram
Neto težina6.188 Kilogram
Volumen10.628 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm