Danfoss logo
XB25H

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB25H-1, Broj ploča: 66

004H4334

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča66
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm20 mm
Duljina priključka 2, mm20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB25H-1-66_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-66_2Cu_25_S1_2G3/4
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]95 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]491 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Vodoravno središnje okno [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB25H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.423 Kilogram
Neto težina6.77 Kilogram
Volumen9.818 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425134234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm