Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB25H-1, Broj ploča: 60
004H4333
25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
004H4333
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 60 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | XB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -196 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | ISO 228/1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 95 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 491 mm |
| Uzorak ploče | H |
| Veličina priključka 1 | 3/4 |
| Veličina priključka 2 | 3/4 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 45 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.059 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.059 L |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta priključka 1 | G |
| Vrsta priključka 2 | G |
| Vrsta proizvoda | XB25H-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.911 Kilogram |
| Neto težina | 6.25 Kilogram |
| Volumen | 9.35 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425134227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |