Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB12L-1, Broj ploča: 36

079H9655

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča36
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm25 mm
Duljina priključka 2, mm25 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]25 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]25 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]234.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaDIN ISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]289 mm
Uzorak pločeL
Veličina priključka 15/4
Veličina priključka 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vodoravno središnje okno [mm]63 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB12L-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.8 Kilogram
Neto težina4.34 Kilogram
Volumen5.07 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279051650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm