Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB12M-2, Broj ploča: 52

004H7621

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča52
Broj prolaza2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm20 mm
Duljina priključka 2, mm20 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]235.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]289 mm
Uzorak pločeM
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB12M-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.738 Kilogram
Neto težina5.36 Kilogram
Volumen7.098 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm