Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB12L-2, Broj ploča: 80

004H7576

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča80
Broj prolaza2
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]25 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]25 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Naziv proizvođačaDanfoss
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]234.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]289 mm
Uzorak pločeL
Veličina priključka 15/4
Veličina priključka 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vodoravno središnje okno [mm]63 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB12L-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.203 Kilogram
Neto težina7.68 Kilogram
Volumen10.733 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm