Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB06H-1, Broj ploča: 30
079G1165
25 bar, Legura za lemljenje: Nehrđajući čelik
079G1165
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 30 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina priključka 1, mm | 20 mm |
| Duljina priključka 2, mm | 20 mm |
| Duljina spoja na strani 1 [mm] | 20 mm |
| Duljina spoja na strani 2 [mm] | 20 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 108 pc |
| Legura za lemljenje | Nehrđajući čelik |
| Material Description | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108 |
| Material Description (Short Te | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | PED |
| Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 270.0 mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | DIN ISO 228/1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 95 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 320 mm |
| Uzorak ploče | H |
| Veličina priključka 1 | 3/4 |
| Veličina priključka 2 | 3/4 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 45 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.017 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.017 L |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta priključka 1 | G |
| Vrsta priključka 2 | G |
| Vrsta proizvoda | XB06H-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.888 Kilogram |
| Neto težina | 2.79 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 576 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |