Danfoss logo
XB06_L

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB06H-1, Broj ploča: 10

004H4693

16 bar, Legura za lemljenje: CoResist

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča10
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCoResist
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]270.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]16 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]16 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]95 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]320 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vodoravno središnje okno [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB06H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.502 Kilogram
Neto težina1.39 Kilogram
Volumen3.317 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm