Danfoss logo
XB05-Left

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB05H-1, Broj ploča: 50

079G1448

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča50
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina priključka 1, mm20 mm
Duljina priključka 2, mm20 mm
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]278.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]76 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]312 mm
Uzorak pločeH
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vodoravno središnje okno [mm]42 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB05H-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.9 Kilogram
Neto težina2.83 Kilogram
Volumen3.088 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279859607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm