Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), XB05X-1, Broj ploča: 16

079G1254

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča16
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]20 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]20 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja150 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]278.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-196 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]76 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]312 mm
Uzorak pločeX
Veličina priključka 13/4
Veličina priključka 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vodoravno središnje okno [mm]42 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB05X-1

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.53 Kilogram
Neto težina1.23 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.222 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm