Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), H30L-CW, Broj ploča: 32
079H9952
35 bar, Legura za lemljenje: Bakar
079H9952
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj ploča | 32 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | H30L-CW-32_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-32_S1_9G1_8,2_12,2 |
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
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 35 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | H30L-CW |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.65 Kilogram |
| Neto težina | 3.35 Kilogram |
| Volumen | 2.608 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |