Danfoss logo
Pic. N45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), H30L-CW, Broj ploča: 22

079H9948

35 bar, Legura za lemljenje: Bakar

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča22
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]35 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaH30L-CW

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.95 Kilogram
Neto težina2.65 Kilogram
Volumen2.608 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162849941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm