Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB51L-1, Broj ploča: 70
004B1199
25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1199
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Broj ploča | 70 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina spoja na strani 1 [mm] | 50 mm |
| Duljina spoja na strani 2 [mm] | 50 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Bakar |
| Material Description | XB51L-1-70 - servis |
| Material Description (Short Te | XB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | PED |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okomito središnje okno na strani 1 [mm] | 380.0 mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 180 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Standard spoja | DIN ISO 228/1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupna širina [mm] | 256 mm |
| Ukupna visina bez podnožja [mm] | 466 mm |
| Uzorak ploče | L |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vodoravno središnje okno [mm] | 170 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | XB51L-1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30.176 Kilogram |
| Neto težina | 30.176 Kilogram |
| Volumen | 40.992 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |